选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SLUC495

bq24295, 96, 97 V0003 Setup Software

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 12 九月 2013
产品
电池充电器 IC
BQ24295 具有 USB、可调节电压和 1.5A OTG 的 I2C 控制型单节电池 3A 电池充电器 BQ24296 具有可调节电压和 USB OTG 及最小系统调节的 I2C 控制型、单节 3A 降压型充电器 BQ24297 具有 USB NVDC-1、可调节电压和 USB OTG 及 D+/D- 的 I2C 控制型单节电池 3A 电池充电器
硬件开发
评估板
BQ24295EVM-549 具有可调电压和 1.5A OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB 充电器 BQ24296EVM-021 具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器 BQ24297EVM-021 具有可调电压 USB OTG 评估模块的 I2C 控制 3A 单节 USB NVDC-1 充电器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc495 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc495/sluc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC495. Please update any bookmarks accordingly.