选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SNOR030

GaN CCM Totem Pole PFC Power Loss Calculation Excel Sheet

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 13 九月 2022
产品
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG3410R050 具有集成驱动器和保护功能的 600V 50mΩ GaN LMG3410R070 具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN LMG3410R150 具有集成驱动器和过流保护功能的 600V 150mΩ GaN LMG3411R050 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 50mΩ GaN LMG3411R070 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN LMG3411R150 具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 150mΩ GaN LMG3422R030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 30mΩ GaN FET LMG3422R050 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 50mΩ GaN FET LMG3522R030 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 650V 30mΩ GaN FET LMG3522R030-Q1 具有集成驱动器、保护和温度报告功能的汽车类 650V 30mΩ GaN FET LMG3526R030 具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 650V 30mΩ GaN FET

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snor030 or www.ti.com.cn/lit/xx/snor030a/snor030a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNOR030. Please update any bookmarks accordingly.