LMS3655MQEVM

LMS3655-Q1 5.5A、5V、400kHz 同步降压转换器评估模块

LMS3655MQEVM

立即订购

概述

The LMS3655MQEVM evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities of the LMS3655-Q1 automotive integrated buck converter. For optimized EMI performance, the LMS3655-Q1 has Spread Spectrum built in and the  EVM has an EMI filter on the back side that assists with noise reduction. The user can choose to bypass that EMI filter using  VIN1/GND1 posts. The EVM operates from a 3.8V to 36V input (up to 42V transients) and provides an adjustable 5V output at 5.5A continuous load.

特性
  • High Efficiency with 400kHz and Auto Light Mode PFM/PWM or Forced PWM Mode operation
  • /RESET Power Good output with 3ms delay on timer
  • Low EMI
  • Fully Synchronous with integrated HS and LS FET
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMS3655 5.5A、36V 同步 400kHz 降压转换器 LMS3655-Q1 5.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMS3655MQEVM — LMS3655-Q1 5.5A、5V、400kHz 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMS36x5-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 4月 13日
证书 LMS3655MQEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频