LP8728EVM
四路输出降压 DC/DC 转换器 PMIC 评估模块
LP8728EVM
概述
The LP8728EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of LP8728 quad output step down DC/DC converter. The LP8728EVM uses the LP8728’s four step down DC/DC converters to provide 3.3V, 2.65V, 1.8V and 1.25V output voltages from single input voltage.
特性
- Four high efficiency step-down DC/DC converters
- Separate enable inputs for each DC/DC converter
- Separated Power Good indicators for each DC/DC converter
- Output over current and input over voltage protection
- Over temperature protection
多通道 IC (PMIC)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LP8728EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LP8728D-Q1 四路输出降压 DC-DC 转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 2月 28日 | |
数据表 | LP8728B-Q1 四路输出降压 DC-DC 转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 2月 28日 | |
数据表 | LP8728C-Q1 四路输出降压 DC-DC 转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 2月 28日 | |
EVM 用户指南 | Using the LP8728EVM Evaluation Module | 2013年 8月 19日 |