PMP15038

适用于电池测试系统且电流精度为 0.05% 的 50A 电源参考设计

PMP15038

设计文件

概述

此参考设计引入了电池测试系统 (BTS) 中使用的大电流、高精度和双向电源解决方案。它包含一个 LM5170EVM-BIDIR 和一个信号控制板。LM5170EVM-BIDIR 是一个评估板,可展示双通道双向电流控制器 LM5170-Q1 的高性能。该信号控制板使用精密放大器进行构建,它与 LM5170EVM-BIDIR 配合运行以进一步提高电流精度。基准测试显示,电流精度优于满标量程的 0.05%。

特性
  • 50A 双向电流
  • 低于 0.05% FS 的电流精度
  • 二极管仿真,用于防止反向电流
  • 易于增加电流容量
  • 在进行多相交错运行时具有高效率和小纹波
输出电压选项 PMP15038.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) 50
Output Power (W) 200
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE40.PDF (950 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRVD6.PDF (170 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVD7.PDF (31 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVD8.PDF (126 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVE0.ZIP (465 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEG0.ZIP (248 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVD9.PDF (472 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2664输入电压为 1.8V 至 5.5V 的开关电容器电压反相器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5170-Q1符合 AEC-Q100 标准的多相双向电流控制器

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA18836V、零温漂、轨到轨输出仪表放大器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74LV4053A5V、2:1 (SPDT)、3 通道模拟开关

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OP07C低失调电压 (0.25mV) 单通道运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

UA78L100mA、30V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15038 Test Results 2018年 1月 8日
技术文章 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018年 8月 13日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM5170EVM-BIDIR LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块

参考设计

参考设计
PMP15043 适用于电池测试系统且电流精度为 0.05% 的 6A 电源解决方案参考设计 TIDA-010086 Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design TIDA-01040 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频