PMP20176

适用于 Intel Stratix 10 GX FPGA 的四相 140A 参考设计

PMP20176

设计文件

概述

此参考设计侧重于提供一种紧凑型、高性能多相解决方案,适合为 Intel® Stratix® 10 GX 现场可编程门阵列 (FPGA) 供电,重点关注 SG2800-I1V 型号。集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。此设计允许对电源进行编程、配置、智能 VID 调整和控制,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于 FPGA 电源设计的编程、监控、验证和特性描述。

特性
  • 4 相电源 0.9V/140A Stratix 10 GX
  • Vout 的 PMBus 编程,以及 Arria Smart VID 的电压裕量调节,步长为 10mV
  • 输入/输出电压、电流、功率和温度的 PMBus 监控
  • 在 12VIN、0.9V/60A 下的效率为 90%
输出电压选项 PMP20176.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 140
Output Power (W) 126
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU293B.PDF (11222 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRS23.PDF (557 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRS24.PDF (296 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS25.PDF (311 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS27.ZIP (500 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDP0.ZIP (500 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS26.PDF (2077 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62163具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53647适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的四相 D-CAP+TM 降压控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95472Q5MC20V 60A SON 5 x 6mm DualCool 同步降压 NexFET™ 功率级

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 采用 TPS53647 且适用于 Intel® Stratix® 10 GX FPGA 的四相 140A 参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018年 11月 12日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频