PMP20490

采用堆叠式 TPS546C20A PMBus DCDC 转换器的高密度、12V 输入、1.2V 输出、60A POL 参考设计

PMP20490

设计文件

概述

TPS546C23 可为高电流直流/直流应用提供适用于控制和同步功率级的单个 IC,并允许通过采用两个相同部件使电流容量加倍。多相还有助于消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP20490 展示了一款带有电感器(置于控制 IC 顶部以实现更小封装)和两个板载动态负载的高电流两相应用。测试报告显示了采用两个电感器源时的性能和效率。

特性
  • 仅用两个单相部件即可完成具有相交错所有优势的高电流两相直流/直流转换器
  • 固定频率电压模式控制允许用户选择开关频率以及与外部时钟同步
  • 电感器置于控制器顶部可实现小型整体封装
  • 丰富的测试接口包括自包含高速动态测试负载和信号发生器驱动的动态测试负载
  • 原理图、BOM、布局和测试报告(关注采用两个电感器源时的效率和纹波性能)
输出电压选项 PMP20490.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 60
Output Power (W) 72
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCV7.PDF (2786 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDUCN8.PDF (3632 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRPM2.PDF (649 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRPM3.PDF (107 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPM4.PDF (245 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPM6.ZIP (896 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD44.ZIP (594 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCCX3.ZIP (607 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPM5.PDF (2682 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS546C23支持 PMBus 和遥测功能的 4.5V 至 18V、可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16325Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、2.2mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20490 Test Results 2017年 1月 30日
测试报告 PMP20292 Test Results 2016年 11月 22日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP20292 采用堆叠式 TPS546C20A PMBus DCDC 转换器的高密度、12V 输入、1.2V 输出、60A POL 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频