PMP30224

适用于智能放大器的工业电源参考设计

PMP30224

设计文件

概述

The PMP30224 reference design provides 5.0V at 1.0A continuous / 5.0A peak and 1.8V @ 0.075A for a TAS2555 Class D Amplifier. The input voltage range is between 5.0V and 38.0V.

特性
  • Small size
  • Cost effective
  • High efficiency
输出电压选项 PMP30224.1 PMP30224.2 PMP30224.3 PMP30224.4
Vin (Min) (V) 5 5 5 5
Vin (Max) (V) 38 5 26 5
Vout (Nom) (V) 5 1.8 5 1.8
Iout (Max) (A) 5 .075 5 .075
Output Power (W) 25 .135 25 .135
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD68.PDF (702 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRQW8.PDF (176 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQW9.PDF (22 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQX0.PDF (133 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQX2.ZIP (448 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDF4.ZIP (26 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQX1.PDF (153 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54531具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54540具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30224 Test Results 2017年 5月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频