PMP30373

适用于低噪声应用的小型负偏置电源参考设计

PMP30373

设计文件

概述

此电路参考设计使用 Cuk 拓扑。输出电压为 -12V/-15V。在 10V 至 60V 输入电压范围内可提供 200mA 输出电流(即使输入电压低至 6V,也可提供 140mA 输出电流)。理想的电路开关行为最大程度地减少了辐射发射。

特性
  • 具有成本效益 (LM5001, TLV271)
  • 适用于音频
  • 尽管采用 Cuk 拓扑,但表现出出色的动态行为
  • 极低的输入和输出纹波
  • 50% 负载阶跃瞬态响应仅为 1%
  • 电路参考设计经过搭建和测试
输出电压选项 PMP30373.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) -12
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 2.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Other
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDV8.PDF (1303 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTM1.PDF (84 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTM2.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTM3.PDF (66 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTM5.ZIP (421 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE13.ZIP (22 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTM4.PDF (316 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50013.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV271单路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP30373 Test Results 2017年 11月 17日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP30781 微型汽车 2W 辅助电源参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频