PMP40270

双路 USB Type-C™ 1.5A DFP 车载充电器参考设计

PMP40270

设计文件

概述

PMP40270 是一款双 USB Type-C DFP 参考设计,用作点烟器适配器。它内部有一个高效率的直流/直流转换器 LMS3635,与每个端口的低成本 USB Type-C 源控制器 TPS25821 相结合。此设计支持 12V 汽车蓄电池的完整电压范围以及高达 42V 的过渡电压。两个输出 Type-C 端口可独立提供 5V/1.5A 输出。这两个端口还支持旧有的 DCP 充电协议。凭借高集成度的部件,可实现低成本的解决方案。

特性
  • 用于 USB Type-C DFP 端口的全集成解决方案
  • 在 CC1/CC2 上提供 IEC ESD 保护
  • 支持 USB BC1.2 DCP 充电协议
  • 满载时高达 95% 的高效率
  • 适合 CLA 的紧凑外形
输出电压选项 PMP40270.1 PMP40270.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 42 42
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 1.5 1.5
Output Power (W) 7.5 7.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE00.PDF (1230 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUE5.PDF (189 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUE6.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUE7.PDF (276 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUE9.ZIP (1933 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE77.ZIP (515 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUE8.PDF (1163 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMS3635-Q13.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25821USB Type-C™ 电源控制器和 1.5A 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP40270 Test Results 2017年 12月 11日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP11594 USB Type-C™ DFP 5V3A 充电器参考设计 PMP40269 USB Type-C™ DFP 5V 1.5A + USB Type-A 5V 2.4A 车载充电器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频