PMP8363

用于平板电脑和智能手机的 85VAC-265VAC 输入、5V@2A 环保充电器

PMP8363

设计文件

概述

在电流高达 2A 的情况下,此参考设计采用准谐振反激式 UCC28710 生成 5V 隔离电压。此设计在为器件充电时效率超过 80%。此外,UCC28710 的节能特性使其在插入到电源插座上且 USB 端口未连接任何器件时,功耗不到 20mW。UCC28710 执行初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可降低设计的大小和成本。此设计中附带的电路板仅有 1 英寸 × 1 英寸 × 0.9 英寸立方体大小。

特性
  • 标准立方体外形,尺寸为 1 英寸 x 1 英寸 x 0.9 英寸
  • 高效率 (>80%)、低待机功耗 (15mW)
  • 过流、过压和短路保护
  • 具有初级侧调节功能的隔离式准谐振反激
输出电压选项 PMP8363.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUA38.PDF (2456 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR972.PDF (31 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR974.PDF (28 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR971.PDF (15 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUR973.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC395.ZIP (278 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUC396.ZIP (272 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUA37.PDF (104 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLUUA39.PDF (89 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2511USB 专用充电端口控制器和 2.2A 电源开关

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8363 Test Results 2012年 10月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频