PMP8610

针对 Arria V 的电源参考设计

PMP8610

设计文件

概述

Power Solution Reference Design for Arria V FPGA from Altera.  This solution uses integrated inductor modules for ease of use to help design power solution for Arria V FPGA from Altera.  This design incorporate sequencing need for the PFGA as well.

Special Note

Go to the TPS84 to LMZ3 part number cross reference.

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU355.PDF (2552 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR355.PDF (186 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR356.PDF (76 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ31503采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、3A 降压电源模块

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

LMZ31710具有均流功能、采用 10x10x4.3mm QFN 封装的 2.95V 至 17V、10A 降压电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS843204.5V 至 14.5V 输入,3A 同步降压,集成式电源解决方案

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

TPS84A202.95V 至 17V、10A 同步降压、集成式电源解决方案

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8610 Test Results 2013年 10月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频