PMP9487
用于信息娱乐系统中的汽车仪表板的 CISPR 25 5 类额定功率多路输出电源
PMP9487
概述
PMP9487 是采用 LM5001 稳压器 IC(用作 SEPIC)、LM46002(用作降压)和 LM2831Y 稳压器 IC(用作降压)的传导 EMI 优化 (CISPR 25) 8W SEPIC 转换器,适用于广泛输入电压汽车信息娱乐仪表盘应用。此设计接受 6.5Vin 至 20Vin 输入电压,可提供 12V (250mA)、3.3V (1.2A) 和 1.8V (500mA) 输出。此器件采用小型尺寸,是使用升压转换器和线性稳压器的价格低廉且更高效的解决方案。在汽车仪表盘中,整个电源树设计只使用一个差分滤波器。
特性
- 可实现更佳 EMI 性能的优化布局
- 适用于所有开关转换器的单个差分滤波器
- 无需共模扼流圈也可通过 CISPR 25 5 类 FM 无线电波段
- 可使用通过 LM5001 AEC-Q100 认证的版本
- 6.5V 至 20V 宽输入电压范围
输出电压选项 | PMP9487.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .25 |
Output Power (W) | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM46002-Q1 — 通过汽车认证的 3.5V 至 60V、2A 同步降压电压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9487 Test Results | 2014年 9月 30日 |