PMP9730

具有同步整流功能的通用交流输入、12V/3A 单级 PFC 反激参考设计

PMP9730

设计文件

概述

PMP9730 参考设计采用 UCC28051 功率因数校正控制器来实现单级 PFC 反激式交流/直流转换器,使其从通用交流输入生成隔离式 12V@3A 输出。此设计采用 UCC28910 初级侧调节反激式转换器来产生 VDD 偏置轨,并采用 UCC24610 进行次级侧同步整流。因此,该设计为需要隔离式总线电压、良好功率因数和高效率的系统(如电机驱动器)提供了优秀的解决方案。

特性
  • 4 点平均效率为 89%
  • 峰值效率为 90%
  • 在满载时功率因数大于 0.85
  • 无需铝电容器,因此可减小尺寸并提高可靠性
  • 尺寸小:50mm X 50mm X 18mm(2 英寸 X 2 英寸 X 0.7 英寸)
输出电压选项 PMP9730.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 36
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- PFC^PFC- Flyback
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAI5.PDF (3906 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRGP1.PDF (182 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGP2.PDF (84 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGP3.PDF (83 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24610次级侧同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28051符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2592ZA4.5V 至 18V、28mΩ、1A 至 2.1A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP9730 Test Results 2015年 9月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频