PMP9773

参考设计 - 采用 TPS61088 支持快速充电 2.0 的 USB 电源

PMP9773

设计文件

概述

此参考设计用于为希望通过单节锂离子电池或 2.7V 和 4.4V 之间的电源来支持 Quick Charge 2.0 的 USB 端口供电。它包含最高支持 12V 输出的升压转换器 TPS61088、提供短路保护的 12 E-fuse TPS2592AA,以及可根据 Quick Charge 2.0 标准调节输出电压的充电接口 IC CHY100。可支持 5V&3A、9V&2A 和 12V&1.5A 输出功率。

特性

  • 支持 Quick Charge 2.0 A 类
  • 输出功率高达 18 瓦
  • 单节锂离子电池输入
  • 此电路在 38mm*15mm 评估板上经过测试

输出电压选项 PMP9773.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 4.4
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 18
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU917.PDF (1440 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRFY6.PDF (145 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFY7.PDF (63 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFY9.ZIP (248 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAM7.ZIP (123 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFY8.PDF (503 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS6108810A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2592AA4.5V 至 13.8V、28mΩ、2A 至 3.7A 电子保险丝

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 USB Power Supply Using TPS61088 to Support Quick Charge 2.0 Design Guide 2015年 4月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频