TIDA-00689

适用于模拟输入模块的小型隔离式直流/直流转换器参考设计

TIDA-00689

设计文件

概述

隔离式电源对于工厂自动化与控制领域的模拟组件(例如,模数转换器 (ADC) 和运算放大器)非常重要。它可防止接地环路、降低噪声,对于浪涌保护至关重要。对于空间是主要考量因素的模拟模块,该参考设计呈现了低厚度的小型隔离式电源设计。

特性
  • 元件高度低于 1.8mm 的超低厚度
  • 具有三种电压的隔离式输出
  • ±15V 用于模拟电源
  • +5V 用于 ADC 数字电源
  • 12.7mm x 40.8mm 的超小空间
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBR7A.PDF (739 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM51.PDF (100 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM54.PDF (433 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM52.PDF (74 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM50.PDF (250 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM49.PDF (250 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC96.ZIP (504 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM53.PDF (1433 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65130具有双通道正负输出(300mA 典型值)的双电源转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Small Footprint Isolated Analog DC/DC Converter Reference Design (Rev. A) 2016年 7月 6日
产品概述 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 2022年 11月 9日
技术文章 Where shrinking makes sense: improving isolated, split-rail power designs in indus PDF | HTML 2016年 8月 22日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP9780 参考设计:采用 TPS65131-Q1 和电荷泵的双极 TFT LCD 电源 TIDA-00129 用于 PLC I/O 模块的具有双路隔离输出的 1W 小尺寸电源 TIDA-00237 面向模拟可编程逻辑控制器模块的超小型 1W、12V-36V 隔离式电源参考设计 TIDA-00688 带有平面变压器的 1W 隔离电源参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频