TIDA-00799

具有低噪声、低失真、直流与交流输入的四通道、12 位、50MSPS ADC 参考设计

TIDA-00799

设计文件

概述

此参考设计演示了如何为 ADC3422 实施单端到差动输入路径(可以是交流耦合或直流耦合),还解释了如何设计一个高输入阻抗的直流耦合输入路径。此参考设计可用于低功耗数据采集、便携式仪器和 IGBT 诊断等应用。

特性
  • 采用 OPA656 和 THS4541 的单端到差动参考设计
  • 通道 A 和通道 B 通过 THS4541 实现了交流/直流耦合
  • THS4541 和 ADC3422 实现了 70dB 的 SNR
  • 适用于电池供电设备的低功耗(57mW/通道)操作
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBS9A.PDF (5771 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRO26.PDF (108 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRO27.PDF (262 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO28.PDF (60 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO30.ZIP (1223 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCR4.ZIP (264 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO29.PDF (877 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS60403具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62230采用 1x1.5 SON 封装、具有 DCS-Control 的 2MHz 超小型降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4541高速差动 I/O 放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA1382.7V 至 36V、800kHz 可变增益电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8300具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC3422四通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA656宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Low-Power, Quad 12-Bit 50-MSPS ADC Reference Design With Low-Noise (Rev. A) 2016年 9月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频