TIDA-01160

适用于 UPS 和逆变器的紧凑型、单通道、隔离式 SiC 和 IGBT 栅极驱动器参考设计

TIDA-01160

设计文件

概述

此款碳化硅 (SiC) FET 和 IGBT 栅极驱动器参考设计为驱动 UPS、交流逆变器和电动汽车充电桩(电动汽车充电站)应用的功率级提供了蓝图。此设计基于 TI 的 UCC53xx 3kVRMS 基础型隔离式栅极驱动器,可以驱动高侧和低侧 FET。此参考设计包含一个紧凑的内置 1.5W 隔离式 Fly Buck 辅助电源,用于为栅极驱动器的输入和输出供电。方法是将隔离式栅极驱动器和隔离式栅极驱动器电源组合在一张尺寸为 33mm × 23mm 的紧凑电路板中。此设计提供了一套经全面测试的可靠、独立、易于验证的单通道驱动器解决方案,能够承受 100kV/μs 以上的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。

特性
  • 适合单相和三相逆变器、中高电压电源转换器(100VAC 至 230VAC)
  • 0.5A/2A/6A/10A 拉电流和灌电流适合驱动 MOSFET/IGBT/SiC-FET,电流高达 100A,运行频率高达 500Khz
  • 在通电和断电序列期间,防止 IGBT/FET 出现寄生导通和关断
  • 4000 VPK 和 2500-VRMS 隔离层
  • 驱动器解决方案经过验证,能够承受 100kV/μs 以上的高共模瞬态抗扰度 (CMTI)
  • 内置低成本、组件少、紧凑型隔离式电源,可为具有负偏置的高电压侧电路供电,实现抗噪效果
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU226.PDF (6274 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRM1.PDF (234 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRM2.PDF (26 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRM3.PDF (74 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRM5.ZIP (1418 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDL4.ZIP (447 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRM4.PDF (304 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM250177.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5320具有 UVLO(以 GND 为基准)或分离输出的 3k/5kVrms、2A/2A 单通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 2017年 9月 13日
设计指南 适用于 UPS 和逆变器的紧凑型、单通道、隔离式栅极驱动参考 设计 英语版 2017年 8月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频