TIDA-01469

采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监控参考设计

TIDA-01469

设计文件

概述

This reference design is a low-power wireless subsystem solution that monitors motors using vibration sensing to determine if preventative maintenance is necessary. An FFT of the vibration data can be sent out to another device using either Bluetooth low energy or sub-1GHz wireless protocols. The low power usage and wireless capabilities of this subsystem solution enables it to run on a single coin cell battery, which allows for the device to be small, inexpensive and placed in difficult-to-reach locations. This makes this reference design an ideal alternative to both expensive maintenance that could have been preventatively avoided, as well as larger, more expensive monitors that require a wired connection.

特性
  • Ultra-low-power design resulting in 10-year battery life from single CR2032 coin cell
  • Offers mechanical vibration (20ksps) and termperature sensing
  • Local computation of 2K FFT for vibration spectral analysis
  • Programmable wake-up intervals for motor diagnostics
  • Designed for SimpleLink sub-1GHz and Bluetooth Low Energy Wireless Connectivity LaunchPad (LAUNCHXL-CC1350)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU315.PDF (4225 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSK8.PDF (290 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSK9.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSL0.PDF (129 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSL2.ZIP (3748 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDT5.ZIP (297 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSL1.PDF (730 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61291具有 15nA 旁路操作的低 Iq 升压转换器

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS8866具有单端输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、100kSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1350具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50303V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LMT01精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2325具有 RRIO 和零交叉的双路精密、宽带宽、低噪声、低功耗 ADC 驱动运算放大器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS228600.73Ω、5V 超低泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Predicting maintenance needs with wireless motor monitors PDF | HTML 2017年 9月 21日
设计指南 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监控参考设计 英语版 2017年 9月 12日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频