TIDA-01519

具有低 BOM 成本和集成备用电池的火情和一氧化碳警报检测器参考设计

TIDA-01519

设计文件

概述

此参考设计是一款一氧化碳 (CO) 和火灾警报检测器参考设计,可识别典型的警报声音并具有无线功能,一旦检测到相关情况便会提醒用户。此设计用于家庭自动化和“智能”环境检测。一旦根据 FFT 功率频谱密度分析检测到 3kHz 或 520Hz 的信号频率,此系统就会确定是否发生了警报,然后将结果用于“传感器到云”,在警报处于住户的听力感知范围之外时进行提醒。

特性
  • 3kHz 和 520Hz 警报目标频率
  • CO 和火灾警报检测
  • 低 BOM 成本设计
  • 基于警报距离的可变麦克风增益
  • 为“传感器到云”配置实现了低于 1GHz 的无线通信
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU352.PDF (22469 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRT50.PDF (1493 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRT51.PDF (19 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRT52.PDF (439 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRT54.ZIP (1460 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDX5.ZIP (2094 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRT53.PDF (2092 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28881700V 极低静态电流离线开关

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2903双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS780具有引脚可选双电平输出电压的 150mA 毫微级 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS27081A具有可调节上升时间的 8V、3A、44mΩ 负载开关

数据表: PDF
通用运算放大器

TLV2313双路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有低BOM 成本和集成备用电池的火情和一氧化碳警报检测器 参考设计 英语版 2017年 10月 11日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00484 低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上 TIDA-01476 可实现传感器到云网络的低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频