具有目标数据输出的汽车级 77GHz 雷达模块参考设计

(正在供货) TIDA-01570

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

TIDA-01570 参考设计是适用于 76 至 81GHz 雷达传感器模块的完整解决方案。板载电源将汽车蓄电池输入转换为雷达 AFE、处理器和 CAN-FD 收发器所需的电源轨。经过处理之后,目标数据通过包含的 CAN-FD 物理层进行提供。

特性
  • 为同轴电缆供电提供宽供电电压范围(4V 至 14V)
  • 汽车蓄电池可以直接提供电路板电源,并具有反向电流保护功能

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AWR1642  集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器  mmWave sensors  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM53625-Q1  2.5/3.5A、36V、2.1MHz、汽车类同步降压直流/直流转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP87702-Q1  具有诊断功能的双路降压转换器和 5V 升压转换器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCAN1042GV-Q1  具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A52-Q1  汽车类 2A 高精度低噪声低压降 (LDO) 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AWR1642 下载 下载
LM53625-Q1 下载 下载
LP87702-Q1 下载 下载
TCAN1042GV-Q1 下载 下载
下载 下载
TPS7A52-Q1 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7889 2018年 1月 2日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1368 2017年 12月 27日
ZIP 2218 2017年 12月 27日
PDF 3439 2017年 12月 27日
PDF 371 2017年 12月 27日
PDF 65 2017年 12月 27日
PDF 584 2017年 12月 27日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs