TIDA-01592

适用于超声波发射的 25W 高电压可编程电源参考设计

TIDA-01592

设计文件

概述

本参考设计是为超声波发射电路供电的数字化可编程非隔离型电源。它采用反激式电源拓扑结构,使用单个变压器来生成两个绝对值高达 100V 的可编程高电压 (HV)。这种设计适用于低功耗的便携式超声波扫描仪。该设计可提供 25W 的最大连续功率,每个电压轨上的功率为 12.5W。HV 轨可通过设定的直流电压在 0V 至 ±100V 范围内进行编程操作。使用 12 位 DAC 可实现通过 DAC 编程,参考设计 TIDA-01352 对此提供了参考。所有电源轨都能够同步到主时钟。作为可扩展的模块化设计,该设计允许使用两个或移除一个相同的电源,具体取决于通道数量和脉冲发生器电平的数量。

特性
  • 由 24V 电源供电,具有从 100kHz 到 500kHz 的宽运行频率范围,具有从 0V 到 +/- 100V 的数字可编程双输出且在满负载下峰值效率为 87%
  • 适用于偏置和脉冲发生器驱动器的非隔离通用电源(用于支持 B 模式、CW 模式和弹性成像模式)
  • 通过反激式拓扑可为多达 192 个数字脉冲发生器通道供电,该拓扑具有可扩展性,可实现更少或更多的通道数
  • 能够实现与超声波主时钟或系统时钟频率的开关频率同步,有助于更好地抑制谐波
  • 模块化设计允许增加或移除一个相同的电源,具体取决于脉冲发生器电平的数量
  • 电流模式控制提供出色的带宽和瞬态响应以及逐周期电流限制
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU450.PDF (3217 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVI7A.PDF (523 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVI8A.PDF (70 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVI9A.PDF (295 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVJ1A.ZIP (2411 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEH3A.ZIP (392 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVJ0A.PDF (2209 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV171适用于成本敏感型应用的单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于超声波发射的25W 高电压可编程电源参考设计 英语版 2018年 2月 26日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01352 400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程的超声波电源参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频