TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO

DEVPACK-LED-AUDIO

TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO

设计文件

概述

LED Audio DevPack 支持工业物联网照明应用。将其插入 SensorTag DevPack 扩展接头并使用 Osram 的四个大功率 LED 扩展您的设计。LED Audio DevPack 让您通过蓝牙智能 SensorTag 创建可从手机控制的 LED 照明应用,或者使用 ZigBee 连接到 ZigBee® 照明系统。

特性

  • LED 照明应用的快速原型设计
  • 兼容 SensorTag 应用
  • 连接到 ZigBee 照明应用

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA61.PDF (3418 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFR0.PDF (58 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFR1.PDF (217 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFR2.PDF (67 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFR4.ZIP (1077 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRFR3.PDF (331 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62260采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TAS2505具有音频处理和单声道耳机放大器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 LED Audio DevPack Design Guide 2015年 6月 19日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
CC2650STK SimpleLink SensorTag

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频