TMP108EVM

TMP108EVM - 评估采用晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 并具有两线制接口的 TMP108 数字温度传感器

TMP108EVM

立即订购

概述

The TMP108EVM is a platform for evaluating the TMP108 Low-Power Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface in WCSP. The included USB interface hardware makes evaluation simple; no additional hardware or instruments are required.

特性
  • Simple software interface
  • Compact size
  • Additional sensor can be added (socket required, not included)
  • Extension Cables included
  • 数字温度传感器
    TMP108 采用 WCSP 封装、具有窗口警报功能和 I2C/SMBus 的 1.4V ±0.75°C 温度传感器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    TMP108EVM — TMP108EVM

    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制:
    TI.com 上无现货
    支持软件

    SBOC435 — TMP108EVM Software

    支持的产品和硬件
    下载

    SBOC435 TMP108EVM Software

    close
    最新版本
    版本: 01.00.00.00
    发布日期: 02 四月 2013
    download TMP108EVM Software (zip)  — 124677 K

    校验和
    产品
    数字温度传感器
    TMP108 采用 WCSP 封装、具有窗口警报功能和 I2C/SMBus 的 1.4V ±0.75°C 温度传感器
    硬件开发
    评估板
    TMP108EVM TMP108EVM - 评估采用晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 并具有两线制接口的 TMP108 数字温度传感器

    发布信息

    The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc435 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc435/sboc435.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC435. Please update any bookmarks accordingly.
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 3
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    EVM 用户指南 TMP108EVM User's Guide 2019年 9月 9日
    证书 TMP108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM 用户指南 TMP108EVM Users Guide 2013年 4月 5日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频