TPS3847085EVM-577

电压监视器评估模块

TPS3847085EVM-577

立即订购

概述

The TPS3847085EVM-577 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS3847085 supervisor. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications. Connectors and test points are provided for convenience.

特性
  • Ultra-Low Supply Current: 380nA
  • Wide Supply Voltage Range: 4.5V to 18V
  • High threshold accuracy : 2.5%
  • Internal Hysteresis: 10%*Vt
  • Push Pull output, 15ms delay timing
  • Factory trimmed fixed voltage thresholds
  • Temperature Range: -40C to +85C
  • Packages: 2x2mm SON , SOT23
监控器和复位 IC
TPS3847 用于 12V 电压轨的 380nA 电压监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3847085EVM-577 — 18V、400nA 电压监视器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3847085EVM-577 User's Guide 2014年 8月 4日
证书 TPS3847085EVM-577 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频