TPS40170EVM-578

用于 TPS40170 同步 PWM 降压控制器的评估模块

TPS40170EVM-578

立即订购

概述

TPS40170EVM-578 评估模块是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS40170 宽输入同步 PWM 降压控制器。TPS40170EVM-578 可在 6A 的电流下将 10V 至 60V 的输入电压转换为 5V 输出电压。通过简单更改 UVLO 电阻将最小输入电压降低至 6V。

特性
  • 宽输入电压范围为 4.5V 至 60V
  • 600mV 参考电压,准确度为 1%
  • 可编程 UVLO 和滞后
  • 具有电压前馈的电压模式控制
  • 100kHz 至 600kHz 之间的可编程频率
  • 具有集成热补偿的低侧 FET 传感过流保护和高侧 FET 传感短路保护
  • 可编程闭环软启动
  • 支持预偏置输出
  • 利用滞后在 165℃ 时进行热关断
  • 电压跟踪
  • 电源良好
  • 8.0V 和 3.3V LDO 输出
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 TPS40170-Q1 具有电压跟踪功能的汽车级、4.5V 至 60V 同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40170EVM-578 — 用于 TPS40170 同步 PWM 降压控制器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS40170EVM-578 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the TPS40170EVM-578 Evaluation Module 2011年 1月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频