TPS61085-Q1EVM

TPS61085-Q1 汽车类升压直流/直流转换器评估模块

TPS61085-Q1EVM

立即订购

概述

TPS61085-Q1EVM 是一款用于评估 TPS61085-Q1 升压直流/直流转换器的评估模块 (EVM),适用于汽车应用。它需要 2.3 至 6V 的输入电压,可生成 12 伏特的输出。可通过跳线接头选择启用/禁用、650kHz 或 1.2MHz 的开关频率、取决于频率的 10 或 3.3µH 电感器。所有的无源组件均符合 AEC-Q200 标准,且开关二极管符合 AEC-Q101 标准。

特性
  • 所有组件均符合 AEC-Q100、AEC-Q101 和 AEC-Q200 标准
  • 2.3 至 6V 输入电压范围
  • 12V 默认输出电压(0.1% 容差反馈电阻器)
  • 输出电流至少为 400mA
  • 可选 650kHz 或 1.2MHz 开关频率(10 或 3.3µH 电感器)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61085A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 650kHz 和 1.2MHz、18.5V 升压直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 汽车类升压直流/直流转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61085-Q1EVM User's Guide 2016年 11月 7日
证书 TPS61085-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频