TPS65581EVM-575

1.5A/2A/1.5A 三路同步降压转换器评估模块

TPS65581EVM-575

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS65581EVM-575 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65581 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input output synchronous buck converter with three output channels. Output channel 1 is 3.3 V at 1.5 A, channel 2 is 1.2 V at 2.0 A, and channel 3 is 1.5 V at 1.5 A. The input voltage range is 4.5 V to 18 V. The TPS65581 features enable control for each output channel, a combined power good function and Eco-mode for increased light load efficiency. The TPS65581 uses DCAP2 control with pseudo fixed 700 kHz switching frequency for fast transient response with minimal output capacitance.

特性
  • Synchronous Buck Converter
  • 3 CH output
  • Internal Slow Start
  • Wide Input Voltage Up to 18 V
  • Integrated FETs
  • Eco-mode
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65580 具有高级 D-CAP2™ 的 4.5V 至 18V 输入、2.5A/1.5A/1.5A 三路同步降压转换器 TPS65581 具有低侧栅极驱动器的 4.5V 至 20V 输入、3.3V 3A SWIFT™ 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65581EVM-575 — 1.5A/2A/1.5A 三路同步降压转换器 Eco-mode 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS65581 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 12日
证书 TPS65581EVM-575 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频