TPS65981EVM

TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM

TPS65981EVM

立即订购

概述

TPS65981EVM 是一款适用于 USB Type-C 和电力输送应用的完整参考设计,具有可变直流/直流架构的特性,可优化电路板布局并最大限度地降低 BOM 成本。此外,与 DP-EXPANSION-EVM 配合使用时,用户可仿真功能齐全的 USB Type-C PD 主机或器件。

特性
  • USB C 类测试和验证
  • USB 电力输送测试和验证
  • 应用仿真(EPOS、电视、监测器、充电器)
  • 由单个电源供电,可通过总线供电
  • DisplayPort 交替模式和 USB 数据验证(与 DP-EXPANSION-EVM 配合使用时)
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

 

MOSFET
CSD87501L 采用 LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的双路共漏极、5.5mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2500 具有 Eco-mode 升压转换器的 0.13-1.4A 可调节 ILIMIT、1.8-5.25V、80mΩ USB 电源开关

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3489 具有使能引脚的滞环 PFET 降压控制器

 

应用特定端口保护 IC
TPD8S300 USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 8 通道 ESD 保护

 

模拟电流检测放大器
INA284 -14V 至 80V 双向电流检测放大器

 

比较器
TLV3012 具有基准电压的低功耗比较器(推挽)

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS768 具有电源正常指示和使能功能的 1A、10V、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM

TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

支持的产品和硬件
下载

TPS6598X-CONFIG TPS65982 Configuration Tool

close
最新版本
版本: 01.00.0A.0E
发布日期: 03 四月 2023
lock TPS65982 Configuration Tool (zip)  — 76430 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 TPS65987D 具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 TPS65988 具有集成电源开关的双端口 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器
硬件开发
评估板
TPS65981EVM TPS65981 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 EVM TPS65982-EVM TPS65982 USB Type-C 和 USB PD 控制器电源开关/高速多路复用器 EVM USB-C-PD-DUO-EVM Power DUO 拉电流和灌电流评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc621 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc621ae/slvc621ae.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC621. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 7
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65981EVM User's Guide 2016年 8月 31日
数据表 TPS65981 USB Type-C® 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 1月 4日
证书 TPS65981EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 基于TPS6598X的USB PD User Alternate Mode 设计和实现 2018年 5月 11日
用户指南 TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Host Interface Technical Reference Manual (Rev. A) 2017年 2月 6日
用户指南 TPS65981, TPS65982, and TPS65986 Firmware User’s Guide (Rev. B) 2016年 7月 20日
应用手册 Using a TPS6598x-EVM to Emulate Type-C and Power Delivery Products (Rev. A) 2016年 7月 6日

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
TPS6598X-CONFIG TPS6598x 配置工具
软件编程工具
TPS65982-HIUTILITY TPS65982 主机接口实用程序工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频