UCC21225AEVM-365
UCC21225A 4A 和 6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器评估模块
UCC21225AEVM-365
概述
UCC21225AEVM-365 适用于评估 UCC21225ANPL,后者采用 5x5 LGA 封装,是一种具备 4A 源电流容量和 6A 峰值灌电流容量的隔离式双通道栅极驱动器。此 EVM 可用作驱动功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 的参考设计,具备 UCC21225A 引脚功能识别、组件选择指南以及 PCB 布局示例。
特性
- 高性能隔离式驱动器
- 可测试几乎所有低电压数据表参数
隔离式栅极驱动器
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
立即订购并开发
评估板
UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4A 和 6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器评估模块
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the UCC21225AEVM-365 | 2017年 3月 14日 | |||
数据表 | 适用于汽车 48V 系统、采用 LGA 封装且具有单输入的 UCC20225-Q1、UCC20225A-Q1 隔离式双通道栅极驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 6月 9日 | |
证书 | UCC21225AEVM-365 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | UCC21225A 4-A, 6-A, 2.5-kVRMS Isolated Dual-Channel Gate Driver in LGA 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2018年 2月 7日 |