TIDC-BLE-METER-READING

Referenzdesign zur Energieüberwachung über Bluetooth LE

TIDC-BLE-METER-READING

Designdateien

Überblick

The TIDC-BLE-METER-READING reference design focuses on an application for reading an energy monitor device over a Bluetooth® low energy (BLE) link using the SimpleLink™ CC2650 multi-standard wireless MCU and corresponding SensorTag module. The module is then connected to the hardware (with a minor modification) from the design TIDM-3OUTMSTSTRP as the metering data source. This reference design also includes an Android application that functions as a remote reader and control terminal.

Merkmale
  • Reading of the energy monitor's parameters with Bluetooth Low Energy link
  • Simple creation of Bluetooth Smart profile
  • Interface to energy monitoring device via UART
  • Contains our SimpleLink ultra-low-power wireless microcontroller, MSP430 microcontroller and low-voltage, low-power 7-channel transistor array
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA18.PDF (2585 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRG15.PDF (75 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRG16.ZIP (590 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRG13.PDF (47 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRG14.ZIP (214 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRG19.ZIP (846 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAN3.ZIP (145 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCAN0.ZIP (330 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRG18.ZIP (217 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRG17.PDF (528 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRG11.PDF (62 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRG12.ZIP (454 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Arm Cortex-M4-MCUs

TM4C1294NCPDT32-Bit-ARM-Cortex-M4F-basierte MCU mit 120 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, USB, ENET MAC+PHY

Datenblatt: PDF
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Schalter

ULN2003LV8 V-, 7-Kanal-NMOS-Array-Low-Side-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS770LDO-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 50 mA, 10 V

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software

Codebeispiel oder Demo

TIDCAH5 — TIDC-BLE-METER-READING Code Examples

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-BLE-METER-READING Referenzdesign zur Energieüberwachung über Bluetooth LE
Download-Optionen

TIDCAH5 TIDC-BLE-METER-READING Code Examples

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.06.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDC-BLE-METER-READING Referenzdesign zur Energieüberwachung über Bluetooth LE

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcah5 or www.ti.com/lit/xx/tidcah5/tidcah5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAH5. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Bluetooth Low Energy for Energy Monitoring Design Guide 18.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.