UCD3138_FW_SDK

UCD3138 Anwendungsentwicklungs-Firmware-Kit

UCD3138_FW_SDK

Überblick

Die Firmware UCD3138 ist ein kostenloses Software-Entwicklungskit für die Controller-Produktfamilie integrierter digitaler Stromversorgung UCD3138 von Texas Instruments. Sie umfasst Firmware-Entwicklungstools zusammen mit unterstützenden Begleitmaterialien für die gängigsten Stromversorgungstopologien zur schnelleren Evaluierung und Entwicklung digitaler Stromversorgungssysteme:



    • Das Anwendungskit für resonante Halbbrücken-LLC unterstützt Sie in der Evaluierungs- und Entwicklungsphase und ermöglicht einen schnelleren Übergang zur Produktion. UCD3138-Firmware für resonante LLC-Topologie-mit ZCS-Schutz und Modusumschaltungsfähigkeit zur Erzielung eines hohen Wirkungsgrads über ein breiteres Spektrum von Betriebsbedingungen. Die Sunflower-Funktion (UCC7138) in der Firmware bietet eine erweiterte Synchrongleichrichtungssteuerung, um bei breiteren Betriebsbedingungen einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen.


    • Die Phasenverschiebungs-/Vollbrücken-LLC-Firmware (PS-LLC) mit ZVS-Betrieb und Modusumschaltung ermöglicht die Erzielung eines hohen Wirkungsgrads unter breiteren Betriebsbedingungen. Die PS-LLC-Firmware mit ZVS-Betrieb und Modusumschaltung trägt dazu bei, einen hohen Wirkungsgrad über breitere Betriebsbedingungen zu erzielen.


    • Das Anwendungskit für hart schaltende Vollbrücke (HSFB) unterstützt Sie in der Evaluierungs- und Entwicklungsphase und ermöglicht einen schnelleren Übergang zur Produktion. Die HSFB-Firmware unterstützt Eingangsspannungs-Aufschaltung, Kupferschicht-Strommessung, On-the-fly-Totzeit und Schaltfrequenzanpassung sowie den Start in Vorspannung.


    • Das Anwendungskit für Phasenverschiebungs-Vollbrücke (PSFB) unterstützt Sie in der Evaluierungs- und Entwicklungsphase und ermöglicht einen schnelleren Übergang zur Produktion. Die UCD3138 PSFB-Topologie-Firmware mit integriertem Digitalcontroller und Spitzenstrommodus-Steuerung unterstützt adaptive Totzeitoptimierung und programmierbare Anstiegskompensation.


  • Das Anwendungskit für nicht isolierte bidirektionale Wandler unterstützt Sie in der Evaluierungs- und Entwicklungsphase und ermöglicht einen schnelleren Übergang zur Produktion. UCD3138 integrierter Digitalcontroller auf Basis einer nicht isolierten bidirektionalen Topologie mit breitem Vin-Bereich bietet Firmware mit ZVS-Übergangsmodus-Unterstützung.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digitale Stromversorgungsoftware
Firmware
UCD3138FW-BIDI Nicht isolierter bidirektionaler Wandler mit UCD3138 integrierten digitalen Controllern UCD3138FW-FBLLC Vollbrücken-/Phasenverschiebungs-LLC-Firmware UCD3138FW-HSFB UCD3138 Hard-Switch-Vollbrücken-Firmware UCD3138FW-PFC UCD3138 Leistungsfaktorkorrektur-Firmware UCD3138FW-PSFB UCD3138 Phasenverschiebungs-Vollbrücken-Firmware UCD3138FW_LLC UCD3138 LLC Halbbrücken-Firmware
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.