ADC12DJ5200RFEVM

Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS

ADC12DJ5200RFEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ADC12DJ5200RF está diseñado para evaluar la familia ADC12DJ5200RF de convertidores analógico-digitales (ADC) de alta velocidad. El EVM está equipado con el ADC12DJ5200RF, un ADC de 12 bits y doble canal de 5.2 GPS o un canal de 10.4 GPS con interfaz JESD204B, que permite evaluar todos los dispositivos de la familia con cualquier resolución y frecuencia de muestreo.

Funciones
  • Entradas analógicas acopladas a CA con balun integrado
  • Reloj proporcionado por la solución TI integrada u opción externa
  • Alimentado por una toma de CC de 12 V y regulación de potencia integrada
  • Conector FMC para interactuar con la tarjeta de captura de datos de TI o el kit de desarrollo FPGA de terceros

  • EVM ADC12DJ5200RF
  • Cable de alimentación
  • Cable USB
  • Adaptador FMC+ a FMC

ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC12DJ5200-EP ADC de 12 bits de producto mejorado con 5.2 GSPS de doble canal o 10.4 GSPS de canal único ADC12DJ5200-SEP ADC con tolerancia a la radiación, 30 krad, 12 bits, doble de 5.2 GSPS o único de 10.4 GSPS ADC12DJ5200-SP ADC con garantía de protección contra la radiación (RHA), 300 krad, 12 bits, doble de 5.2 GSPS o úni ADC12DJ5200RF ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal

 

PLL y sintetizadores de RF
LMX2582 Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ADC12DJ5200RFEVM — ADC12DJ5200RF RF-sampling 12-bit dual 5.2-GSPS or single 10.4-GSPS ADC evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ADC12DJ5200RFEVM ADC12DJ5200RF RF-sampling 12-bit dual 5.2-GSPS or single 10.4-GSPS ADC evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC08DJ5200RFEVM Módulo de evaluación de ADC08DJ5200RF para ADC de 8 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS dobles o 10, ADC12DJ4000RFEVM Módulo de evaluación de ADC12DJ4000RF para ADC de 12 bits con muestreo de RF, 4 GSPS dobles u 8 GSPS ADC12DJ5200RFEVM Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS ADC12DJ5200SEEVM Módulo de evaluación ADC12DJ5200SE para ADC de 12 bits con muestreo de RF de entrada de extremo únic TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM Módulo de evaluación TRF1208 para amplificador totalmente diferencial para muestreo RF de alta veloc
Opciones de descarga

SLVC767 ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 27/06/2021
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC08DJ5200RFEVM Módulo de evaluación de ADC08DJ5200RF para ADC de 8 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS dobles o 10, ADC12DJ4000RFEVM Módulo de evaluación de ADC12DJ4000RF para ADC de 12 bits con muestreo de RF, 4 GSPS dobles u 8 GSPS ADC12DJ5200RFEVM Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS ADC12DJ5200SEEVM Módulo de evaluación ADC12DJ5200SE para ADC de 12 bits con muestreo de RF de entrada de extremo únic TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM Módulo de evaluación TRF1208 para amplificador totalmente diferencial para muestreo RF de alta veloc

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc767 or www.ti.com/lit/xx/slvc767d/slvc767d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC767. Please update any bookmarks accordingly.
Herramienta de cálculo

ADC12DJ5200RF-CALC — Herramienta de cálculo de escala total de la red de entrada ADC12DJ5200RF.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC08DJ5200RF ADC de 8 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal ADC12DJ4000RF ADC de muestreo de RF de 12 bits con 4 GSPS de doble canal u 8 GSPS de un solo canal ADC12DJ5200-EP ADC de 12 bits de producto mejorado con 5.2 GSPS de doble canal o 10.4 GSPS de canal único ADC12DJ5200-SEP ADC con tolerancia a la radiación, 30 krad, 12 bits, doble de 5.2 GSPS o único de 10.4 GSPS ADC12DJ5200-SP ADC con garantía de protección contra la radiación (RHA), 300 krad, 12 bits, doble de 5.2 GSPS o úni ADC12DJ5200RF ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC12DJ5200RFEVM Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS
Opciones de descarga

ADC12DJ5200RF-CALC Herramienta de cálculo de escala total de la red de entrada ADC12DJ5200RF.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 23/04/2025
Productos
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC08DJ5200RF ADC de 8 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal ADC12DJ4000RF ADC de muestreo de RF de 12 bits con 4 GSPS de doble canal u 8 GSPS de un solo canal ADC12DJ5200-EP ADC de 12 bits de producto mejorado con 5.2 GSPS de doble canal o 10.4 GSPS de canal único ADC12DJ5200-SEP ADC con tolerancia a la radiación, 30 krad, 12 bits, doble de 5.2 GSPS o único de 10.4 GSPS ADC12DJ5200-SP ADC con garantía de protección contra la radiación (RHA), 300 krad, 12 bits, doble de 5.2 GSPS o úni ADC12DJ5200RF ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC12DJ5200RFEVM Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS

Información de la versión

Initial Release

Herramienta de diseño

ADC12DJ5200RF-DESIGN — ADC12DJ5200RF design files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC12DJ5200RFEVM Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS

ADC12DJ5200RF-DESIGN ADC12DJ5200RF design files

close
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ADC12DJ5200RFEVM Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario ADCxxDJxx00RF Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2/03/2023
Certificado ADC12DJ5200RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 9/03/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TSW14J59EVM Módulo de evaluación TSW14J59

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.