MATHCAD_CEDV_SOFTWARE

Herramienta MathCAD de tensión de descarga compensada (CEDV)

MATHCAD_CEDV_SOFTWARE

Descargas

Información general

Herramienta de cálculo matemático y simulación que ayuda al diseñador de la batería a obtener coeficientes CEDV adecuados para la química específica de la batería mediante uno de los indicadores de combustible basados en el algoritmo CEDV de TI. Acepta 3 pares de archivos de registro que se pueden crear mediante el software bq Smart Battery Builder de TI con una placa de evaluación CEDV conectada a través de USB. Para realizar cálculos precisos, también se necesitarán algunos parámetros adicionales de la configuración del paquete de baterías. El archivo de salida descargable contiene los coeficientes CEDV que se pueden programar en Data Flash para crear una imagen dorada que se puede utilizar en la producción en masa de paquetes de baterías.

 

Se requiere una placa de interfaz de PC EV2300 o EV2400 para conectarse al indicador de gas, y se requiere un cable USB de PC para la comunicación con un PC. Ambos se pueden pedir en línea en http://power.ti.com. El software para PC basado en Windows™ también está disponible en línea. Con la placa de interfaz EV2300 o EV2400 y el software, el usuario puede leer los registros de datos, programar el chipset para diferentes configuraciones, registrar los datos del ciclo para una evaluación adicional y evaluar la funcionalidad general de la solución bajo diferentes condiciones de carga y descarga.

Funciones

Acepta 6 archivos de registro y datos de configuración y calcula los mejores coeficientes CEDV

  • Generación de archivos de registro

    Resumen de procedimiento

  • Descarga continua a 2 velocidades diferentes, desde el estado completamente cargado hasta que se alcanza la tensión de terminación.
  • El tiempo, la tensión, la corriente y la temperatura (directamente en las celdas) deben registrarse y almacenarse en columnas separadas. Debe eliminarse todo tipo de texto de los archivos antes de los cálculos. La tensión está en mV, la corriente en mQ y la temperatura en grados celcius.
  • El método de registro fácil es usar nuestro software EV/bq Smart Battery Builder que lee datos directamente de nuestro indicador de combustible.
  • Asegúrese de establecer límites de exceso de temperatura en el indicador de combustible más altos de la temperatura esperada de la celda durante la prueba.
  • La primera tasa debe ser el promedio típico, y la segunda debe ser promedio alto para su aplicación. Tenga en cuenta que la tasa alta NO debe ser la corriente máxima pico, sino la tasa máxima media sostenida que prácticamente puede ocurrir en la aplicación.
  • La descarga no tiene que ser corriente constante. Puede ser cualquier patrón de carga típico para su aplicación, incluida la potencia constante.
  • La batería debe estar completamente cargada antes de aplicar el patrón de prueba.
  • La prueba a ambas velocidades debe realizarse en 3 temperaturas diferentes. Las temperaturas típicas para la prueba son 5, 30, 50 ºC. Tenga en cuenta que las células se calientan durante la descarga de alta velocidad, por lo que si la temperatura máxima de la especificación es 70, puede utilizar la temperatura de la cámara 50.
  • Como resultado de todas las pruebas obtendrá 6 archivos.
  • Como resultado de todas las pruebas obtendrá 6 archivos.

Datos de salida de la herramienta:

  • Archivo que contiene los coeficientes data flash CEDV más adecuados para los datos de celda de entrada. Estos valores se pueden programar para data flash para la producción en masa
  • EMF, EDVC0, EDVC1, EDVR1, EDVR0, EDVT0, EDVTC, VOC75, VOC50, VOC25
  • Datos de configuración

    Los siguientes datos se introducen en la herramienta además de los archivos de registro:

  • Números de las celdas en serie: Cantidad de celdas en la acumulación de baterías
  • Ajuste del intervalo de registro: Si el registro se realiza en intervalos muy pequeños, se recomienda utilizar cada muestra N para acelerar los cálculos.
  • Tensión de terminación de celda: La tensión umbral por debajo de la cual el sistema puede no funcionar como se espera
  • Constante de EDVTC: la constante de compensación de temperatura utilizada para encontrar la más adecuada. El valor predeterminado es 9.
  • Ajustar los datos EMF: Valor Sí/No. Active esta casilla si utiliza el script para evitar valores no válidos generados en ejecuciones anteriores
  • Tipo de química: Seleccione el tipo de química que utilizan las células. Uno de LiCoO2 (predeterminado), litio sobre níquel-manganeso-cobalto (NMC), iones de litio con níquel-cobalto-aluminio (NCA), LiFePO4
  • ¿Número de celdas paralelas?
  • ¿Alguna otra?
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Soporte de software

MATHCAD_CEDV_SOFTWARE MathCAD Compensated End of Discharge Voltage (CEDV) Tool

Productos y hardware compatibles

MATHCAD_CEDV_SOFTWARE MathCAD Compensated End of Discharge Voltage (CEDV) Tool

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/05/2005

Recursos adicionales que podría necesitar

Soporte de software

SLUC300 bqEVSW Setup 00.09.80

Productos y hardware compatibles
Opciones de descarga

SLUC300 bqEVSW Setup 00.09.80

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/10/2011

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc300 or www.ti.com/lit/xx/sluc300/sluc300.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC300. Please update any bookmarks accordingly.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Adaptador de interfaz
EV2400 Módulo de evaluación de placa de interfaz de PC basada en USB para indicador de combustible (gas) de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.