TIDEP-0090

Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor

TIDEP-0090

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra cómo nuestra tecnología de ondas milimétricas (mmWave) de un solo chip se puede usar para una detección robusta y de largo alcance en la vigilancia del tráfico y otras aplicaciones. El diseño de referencia puede utilizar el módulo de evaluación (EVM) IWR1642BOOST o el módulo de evaluación (EVM) IWR1843BOOST e integra una cadena completa de procesamiento de radar en los dispositivos IWR1642, IWR6843 o IWR8143. La cadena de procesamiento incluye la configuración analógica del radar, la captura del convertidor analógico a digital (ADC), la transformación rápida de Fourier (FFT) de bajo nivel y el procesamiento de la señal. Este diseño de referencia se basa en nuestro SDK mmWave para ofrecer una experiencia de software cohesiva que incluye API, bibliotecas y herramientas de evaluación, desarrollo y visualización de datos.

Funciones
  • Demostración de detección, agrupamiento y seguimiento de objetos ambientalmente robustos mediante nuestro sensor mmWave de envío único
  • Ancho de banda de medición de hasta 4 GHz
  • Procesador de señal digital (DSP) integrado para agrupar objetos y realizar un seguimiento de su alcance y velocidad a lo largo del tiempo
  • Sensor mmWave para localizar objetos en un campo de visión de 100° en un rango de 5 m a 180 m.
  • Capacidad extendida de detección 3D mediante la antena 3TX en el EVM IWR1843BOOST o IWR6843BOOST
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD31B.PDF (7416 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SPRR255.ZIP (21297 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SPRR370D.ZIP (5334 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SWRC355D.ZIP (121397 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SPRR256.ZIP (2874 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

SPRR371C.ZIP (8691 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

SWRR164D.ZIP (73375 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU Arm Cortex-M4

TM4C1294NCPDTMCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

Hoja de datos: PDF
Sensores de radar mmWave industriales

IWR1642Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042HGV-Q1Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E004Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP112Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8101-Q1Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto, con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87524B-Q1Convertidores buck multifásicos de 4 MHz, 4 A/1,8 V + 2,5 A/2,3 V + 1,5 A/3,3 V + 1,5 A/1,2 V para M

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A88Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, doble canal, ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Hardware

Placa de evaluación

IWR1642BOOST — IWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz mmWave sensor integrating DSP and MCU evaluation module

IWR1642BOOST es una placa de evaluación de sensores mmWave de 77 GHz fácil de usar para el dispositivo IWR1642, con conectividad directa al kit de desarrollo LaunchPad™ del microcontrolador (MCU).

El BoosterPack™ contiene todo lo necesario para comenzar a desarrollar software para el núcleo DSP C67x (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0090 Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor TIDEP-0094 Diseño de referencia de detección de objetos en un rango de 80 m con sensor mmWave de chip único int
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

IWR1642BOOST IWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz mmWave sensor integrating DSP and MCU evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0090 Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor TIDEP-0094 Diseño de referencia de detección de objetos en un rango de 80 m con sensor mmWave de chip único int
Placa de evaluación

IWR1843BOOST — IWR1843 single-chip 76-GHz to 81-GHz industrial radar sensor evaluation module

El módulo enchufable IWR1843 BoosterPack™ es una placa de evaluación de sensor mmWave de 77 GHz fácil de usar para el dispositivo IWR1843 de chip único, con conectividad directa al ecosistema de kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de TI.

El BoosterPack™ contiene todo lo necesario para comenzar a (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0090 Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor TIDEP-01006 Diseño de referencia de robot autónomo que utiliza un sistema operativo robótico (ROS) en la unidad
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

IWR1843BOOST IWR1843 single-chip 76-GHz to 81-GHz industrial radar sensor evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0090 Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor TIDEP-01006 Diseño de referencia de robot autónomo que utiliza un sistema operativo robótico (ROS) en la unidad
Placa de evaluación

IWR6843ISK — IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

El IWR6843ISK es un kit de evaluación de sensor mmWave de 60 GHz fácil de usar basado en un dispositivo IWR6843 con antena de largo alcance. El IWR6843ISK se puede usar para evaluar los dispositivos IWR6843 y IWR6443. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0090 Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor TIDEP-01000 Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas con sensor de radar mmWave TIDEP-01006 Diseño de referencia de robot autónomo que utiliza un sistema operativo robótico (ROS) en la unidad TIDEP-01010 Diseño de referencia de escáner de área con sensor mmWave integrado con antena en el encapsulado TIDEP-01018 Diseño de referencia de puertas automatizadas con sensores mmWave de TI TIDEP-01025 Diseño de referencia de diagnóstico y monitoreo de mmWave
Placa de evaluación
MMWAVEICBOOST Plataforma de tarjeta portadora de sensores mmWave MMWAVEPOEEVM Módulo de evaluación de alimentación a través de Ethernet (PoE) del sensor de ondas milimétricas
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

IWR6843ISK IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0090 Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor TIDEP-01000 Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas con sensor de radar mmWave TIDEP-01006 Diseño de referencia de robot autónomo que utiliza un sistema operativo robótico (ROS) en la unidad TIDEP-01010 Diseño de referencia de escáner de área con sensor mmWave integrado con antena en el encapsulado TIDEP-01018 Diseño de referencia de puertas automatizadas con sensores mmWave de TI TIDEP-01025 Diseño de referencia de diagnóstico y monitoreo de mmWave
Placa de evaluación
MMWAVEICBOOST Plataforma de tarjeta portadora de sensores mmWave MMWAVEPOEEVM Módulo de evaluación de alimentación a través de Ethernet (PoE) del sensor de ondas milimétricas

Software

Soporte de software

TIDCDG5 — Traffic Monitoring Object Detection and Tracking Using mmWave Demo Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0090 Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor
Opciones de descarga

TIDCDG5 Traffic Monitoring Object Detection and Tracking Using mmWave Demo Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 23/04/2018
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-0090 Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdg5 or www.ti.com/lit/xx/tidcdg5d/tidcdg5d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDG5. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Traffic Monitoring Object Detection and Tracking Reference Design Using mmWave (Rev. B) 20/09/2019
Informe Robust traffic and intersection monitoring using millimeter wave sensors (Rev. B) 17/05/2018
Artículo técnico A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 9/01/2018
Informe Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 7/07/2017
Artículo técnico Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 16/05/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) mmWave para xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 y xWR6843

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.