TIDEP-01032

Diseño de referencia de accionamiento de servomotor doble, de un solo chip y EtherCAT® conectado

TIDEP-01032

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo AM243x es capaz de admitir un control de servoaccionamiento en tiempo real totalmente integrado y una ruta de comunicación industrial. Esta ruta se extiende desde la recepción de comandos de objetivo EtherCAT® CiA402 para la velocidad hasta la realización del control de velocidad de control de campo orientado (FOC) de bucle cerrado de motores dobles conectados pasando por la transferencia de los valores de velocidad reales de nuevo al controlador lógico programable (PLC) EtherCAT.

Funciones
  • Control de servomotor doble con un solo chip
  • Diseño del módulo enchufable BoosterPack™ BOOST-XL de TI: 80 E/S digitales y analógicas compatibles con los kits de desarrollo LaunchPad™ AM2x
  • Dos ejes de accionamiento de motor de corriente continua sin escobillas (BLDC) de 3 fases con el accionamiento de compuerta monolítico de DRV8316R de 24 V y 8 A y los puentes de amplificador
  • Dos ejes (seis canales) de retroalimentación de corriente de 3 fases a través de un modulador sigma-delta AMC1035D y una trayectoria de detección de corriente INA241A
  • Dos ejes de retroalimentación de codificador absoluta basada en RS-485 compatibles con varios estándares de codificador industriales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF42.PDF (2987 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCJ5.ZIP (3094 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCJ4.PDF (350 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCJ7.ZIP (13609 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGM1.ZIP (1590 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCJ6.ZIP (13267 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCJ3.PDF (3886 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

SoC de redes industriales y multimedia

AM2434MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores BLDC

DRV8316Controlador de motor trifásico de 40 V máx. y pico de 8 A con detección de corriente integrada y FET

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

AMC1035Modulador delta-sigma de precisión con entrada bipolar de ±1 V y salida de referencia de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño EtherCAT® Connected, Single-Chip, Dual-Servo Motor Drive Reference Design PDF | HTML 9/01/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BP-AM2BLDCSERVO AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack LP-AM243 Kit de desarrollo LaunchPad™ de propósito general AM243x para MCU basadas en Arm®

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.