ADC3242EVM
ADC3242 デュアルチャネル、14 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板
ADC3242EVM
概要
ADC3242EVM 評価基板は、低消費電力、デュアル、50MSPS、14 ビット ADC の性能を実証します。ADC3242 デバイスと TI の複数の電圧レギュレータを搭載しており、必要な複数の電圧を供給できます。ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。クロック入力はトランス入力から供給されており、この回路は 50Ω のシングルエンド・クロック・ソースに接続できます。SYSREF 入力を実装しているので、システム全体の同期が可能です。オンボード USB 接続と GUI を使用して、レジスタにアクセスできます。
特長
- 1.8V 単一電源電圧で動作し、電源要件を簡素化
- シリアル LVDS インターフェイスの採用で、デジタル・インターフェイスとレイアウトの要件を簡素化
- オンチップ・ディザリング機能は SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ) の拡大に寄与
- 1/f ノイズを改善するオンチップ・チョッパ
- 入力クロック・バッファは、1/2/4 分周器を搭載しており、クロック処理の簡素化に貢献
- 12 ビットと 14 ビットの各バージョン間でピン互換性を確保
- 複数チップの同期をサポート
高速 ADC(≧10 MSPS)
開始する
- 評価ボード ADC3242EVM を購入します
- FPGA キャプチャ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW1400EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
評価ボード
ADC3242EVM — ADC3242 デュアルチャネル、14 ビット、50MSPS、A/D コンバータの評価基板
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer
SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 18 4 2022
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac667 or www.ti.com/lit/xx/slac667d/slac667d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC667. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー・ガイド | ADC32xxEVM Design Package (Rev. B) | 2020年 8月 4日 | ||||
証明書 | ADC3242EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018年 8月 24日 |