AFE5807EVM

AFE5807 の評価基板

AFE5807EVM

購入

概要

AFE5807EVM は、AFE5807 を評価するための利便性の高いプラットフォームを実現します。AFE5807 は、スペクトル ドップラー超音波機器向け、連続波 (CW) ドップラー ミキサ内蔵、8 チャネルのフル統合型 AFE (アナログ フロント エンド) です。評価基板 (EVM) キットには、ユーザー ガイド、ソフトウェア、USB ケーブルが付属しており、ボードは包括的な組み立てを実施した状態で出荷されます。開発ユーザーは、測定しようとする入力信号を、信号ジェネレータから入力する必要があります。AFE5807 の LVDS データ ストリームからデータが出力されます。開発ユーザーは、接続先を用意し、このデータを分析する方法を用意する必要があります。

特長
  • AFE5807 の特性評価
  • CW (連続波) テストをサポート
  • ADC から 8 チャネルの LVDS (低電圧差動信号伝送) 出力を供給
  • USB インターフェイス経由で PC (パーソナル コンピュータ) と通信
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
必要な追加ツール

AFE5807EVM との組み合わせで評価を行う場合、開発には TSW1400EVM (生産中止品) が必要です。TSW1400EVM を既にお持ちの場合以外は、AFE5807EVM を購入しないでください。

購入と開発の開始

評価ボード

AFE5807EVM — AFE5807 Evaluation Module

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC254 — AFE5807EVM GUI INSTALLER

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLOC254 AFE5807EVM GUI INSTALLER

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 15 1 2012
download AFE5807EVM GUI INSTALLER (zip)  — 116597 K

チェックサム
製品
超音波 AFE
AFE5807 超音波向けパッシブ CW ミキサ搭載、8 チャネル・アナログ・フロント・エンド
ハードウェア開発
評価ボード
AFE5807EVM AFE5807 の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc254 or www.ti.com/lit/xx/sloc254c/sloc254c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC254. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 AFE5807EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド AFE5807EVM (Rev E) Evaluation Module. (Rev. B) 2015年 3月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ