LM2557X-557XQUICK-CALC

LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

LM2557X-557XQUICK-CALC

ダウンロード

ダウンロード

計算ツール

LM2557X-557XQUICK-CALC LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25574 42V、0.5A 降圧スイッチング・レギュレータ LM25574-Q1 42V、0.5A 降圧スイッチング・レギュレータ LM25575 6V ~ 42V、1.5A、降圧 DC/DC スイッチング・レギュレータ LM25575-Q1 42V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ LM25576 4.5V ~ 42V、3A、降圧 DC/DC スイッチング・レギュレータ LM5574 75V、0.5A 降圧スイッチング・レギュレータ LM5574-Q1 75V、0.5A 降圧スイッチング・レギュレータ LM5575 6V ~ 75V、1.5A、広い入力電圧範囲 (Vin)、降圧レギュレータ LM5575-Q1 75V、1.5A 降圧スイッチング・レギュレータ LM5576 6V ~ 75V、3A、広い入力電圧範囲 (Vin)、降圧レギュレータ LM5576-Q1 75V、3A 降圧スイッチング・レギュレータ
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LM25576-Q1 42V、3A 降圧スイッチング・レギュレータ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ