LP8557IEVM

LP8557 評価モジュール、高効率白色 LED バックライト・ドライバ、I2C コントロール付き

LP8557IEVM

購入

概要

LP8557IEVM is a 6-channel high efficiency LCD backlight driver evaluation kit that includes an I2C compatible program and USB2ANY adapter board with mini USB cable that exercises the part in a simple way.  The status of the device is monitored by the evaluation software and the various configurations can be explored.

特長
  • Includes LED load board
  • Supports PWM dimming input
  • Test points for power measurements
  • Windows 7 evaluation software
  • Includes USB interface
バックライト LED ドライバ
LP8557 タブレット向け高効率 LED バックライト・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP8557IEVM — LP8557 評価モジュール、高効率白色 LED バックライト・ドライバ、I2C コントロール付き

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNVC125 — LP8557 evaluation program

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVC125 LP8557 evaluation program

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 18 7 2013
download LP8557 evaluation program (zip)  — 777 K

チェックサム
製品
バックライト LED ドライバ
LP8557 タブレット向け高効率 LED バックライト・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP8557IEVM LP8557 評価モジュール、高効率白色 LED バックライト・ドライバ、I2C コントロール付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc125 or www.ti.com/lit/xx/snvc125/snvc125.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC125. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 LP8557IEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) LP8557IEVM User's Guide 2013年 12月 17日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP8557EVM LP8557 6 チャネル高効率 LCD バックライト・ドライバ用評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ