PMP10291

34V@2.8A LED 街灯、リファレンス・デザイン

概要

This non-isolated Boost Converter delivers a constant current of 2.8A into 10 series white LEDs from a 24V input voltage source. Open LED circuitry protects the converter from possible damage from an overvoltage condition. This converter offers an extremely high effciency of greater than 96% while using low cost components.

特長
  • 24V +/- 10% input voltage
  • Greater than 96% efficiency
  • Low Cost
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
出力電圧オプション PMP10291.1
Vin (Min) (V) 21.6
Vin (Max) (V) 26.4
Vout (Nom) (V) 34
Iout (Max) (A) 2.8
Output Power (W) 95.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB56.PDF (1187 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRIW5.PDF (121 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRIW6.PDF (95 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIW7.PDF (70 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIW9.ZIP (7305 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBG0.ZIP (190 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIW8.PDF (237 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40211260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10291 Test Results 2015年 11月 30日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP8943 SEPIC コンバータ、LED ストリングで 0.5A を制御 PMP9010 オートモーティブ・レンジ昇圧コンバータ、2 ストリングの LED を駆動

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ