PMP10645
リファレンス・デザイン - 絶縁電源を提供するフライバック付きハーフ・ブリッジ用 MOSFET ドライバ
PMP10645
概要
The PMP10645 reference design is designed for SM74101 mosfet driver with a Fly-Buck power supply to drive half bridge. The SM74101 is a tiny 7A mosfet driver which can support 3A source current and 7A sink current. The LM5017 isolated output Fly-Buck power supply has four outputs to supply the gate driver bias in motor drive or inverter applications. The user can also use jumpers to set Unipolar or Bipolar PWM gate driver.
特長
- 3A source current and 7A sink current
- Can use jumpers to set Unipolar or Bipolar PWM gate driver
- Small delay time, rise & fall time
- Provides the signals and power supplies to drive half bridge
- Fly-Buck Constant On-Time, no loop compensation required
- Input can be a loosely regulated 24V±20%
- This circuit design is tested and includes test results
出力電圧オプション | PMP10645.1 | PMP10645.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 19 | 19 |
Vin (Max) (V) | 30 | 30 |
Vout (Nom) (V) | 4.5 | 8 |
Iout (Max) (A) | .1 | .1 |
Output Power (W) | .45 | .8 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF23.PDF (125 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP10645 Test Results | 2015年 6月 5日 |