PMP10878
90~134VAc 入力、絶縁フライバック付、2 出力 USB チャージャ、および LDO レファレンス・デザイン
PMP10878
概要
The PMP10878 is an isolated dual port USB charger powered from an AC source. This design allows for up to 36W of power delivery through both USB chargers and the secondary side of a flyback.
特長
- Nearly 80% Total Efficiency
- 92% Efficiency of DC/DC converters
- Up to 36W of power delivery
- Compact design allows for high power density
出力電圧オプション | PMP10878.1 | PMP10878.2 | PMP10878.3 | PMP10878.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vin (Max) (V) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 10 | 3.3 | 5 |
Iout (Max) (A) | 1 | .02 | 1 | 1 |
Output Power (W) | 24 | .2 | 3.3 | 5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC | AC | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Linear Regulator | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGO1.PDF (141 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10878 Test Results | 2015年 8月 31日 |