PMP4465
高度統合型降圧コンバータ、オートモーティブ・アプリケーション・リファレンス・デザインの MTK3360/70 電源用
PMP4465
概要
PMP4465 リファレンス・デザイン・ソリューションは、車載ビデオ・アプリケーションで使用する MTK3360/70 プロセッサ向けのソリューションです。TPS54360-Q1 は、7V ~ 42V の広い入力電圧範囲を実現し、安定的な 5V 出力を TPS65262-Q1 に供給します。TPS65262-Q1 は、3 個の降圧コンバータとデュアルの調整可能 LDO を搭載しており、5 つの安定化出力を供給します。PMP4465 は、バッテリから末端の負荷に電力を供給する総合的なソリューションを実現します。
特長
- 高集積ソリューション
- パルス・スキッピング・モード(TPS65262)または TPS65262(TPS54360)により、高い軽負荷効率
- 入力ブラウンアウトはプログラマブル
- 過熱保護
- 小型サイズ:40mm(L) x 40mm(W) x 4mm(H)
出力電圧オプション | PMP4465.1 | PMP4465.2 | PMP4465.3 | PMP4465.4 | PMP4465.5 | PMP4465.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 1.15 | 1.5 | 3.3 | 1.2 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 2 | 2 | 1 | 1 | .2 | .1 |
Output Power (W) | 10 | 2.3 | 1.5 | 3.3 | .24 | .33 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Linear Regulator | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREW4.PDF (33 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54360-Q1 — Eco-mode™ 搭載、4.5 V ~ 60 V 入力、3.5A 降圧 DC/DC コンバータ
データシート: PDF | HTMLAC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65262-1 — 350mA/150mA のデュアル LDO 搭載、4.5V ~ 18V 入力、3A/1A/1A トリプル同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP4465 Test Results | 2015年 5月 14日 |