PMP7798

低消費電力絶縁型電源 24V => 5V、LM5017

概要

この評価ボードには LM5017 コンスタント・オン・タイム・レギュレータが搭載されており、結合インダクタを使用して絶縁型バイアス電源が実装されています。LM5017 レギュレータは、絶縁型コンバータの実現に欠かせないパワー・スイッチを下限側/上限側ともに内蔵しています。入力電圧レンジは 36V ~ 75V であり、5V @ 80mA の出力を供給します。

特長
  • 36V to 75V Input
  • Primary side output: 10V output at 40mA
  • Secondary side output 1: 5V output at 80mA
  • Secondary side output 2: 10V output at 120mA
  • This fully-functional evaluation board is supported with design files, a demo, and an application note

出力電圧オプション PMP7798.1 PMP7798.2 PMP7798.3
Vin (Min) (V) 36 36 36
Vin (Max) (V) 75 75 75
Vout (Nom) (V) 10 5 10
Iout (Max) (A) .04 .08 .12
Output Power (W) .4 .4 1.2
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck- Synchronous FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU119.PDF (260 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR061.PDF (45 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR062.PDF (34 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SNVU120.PDF (53 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM250177.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM250187.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM250197.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM34925絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM34926絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM34927絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50187.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50197.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7798 Test Results 2012年 2月 6日
ホワイト・ペーパー Fly-Buck™ コンバータを使用した絶縁型レールの迅速な設計 英語版 2016年 2月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ