TIDA-00808

BOM を最小化し、スペースが最適化された DC/DC 反転型電源モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-00808

設計ファイル

概要

The TIDA-00808 is a simple DC/DC inverting power supply reference design for industrial applications. It takes a wide input voltage between 4.5V and 55V and generates a negative 5V @ 1.75A output with 86% peak efficiency. Since this design is inverting, the maximum output current increases as the input voltage increases. The reference design features the LMZ36002 SIMPLE SWITCHER DC/DC step down power module for compact solution size and simplicity. The board dimension is 76.2 x 76.2 mm (3 x 3 inch) with the solution size of only 30.607 x 20.828 mm (1.205 x 0.82 inch).

特長
  • Input: 4.5V to 55V
  • Output: -5V @ 1.75A
  • Peak efficiency 86%
  • Simple design that features integrated shielded inductor and requires minimum external components
  • Compact solution size, < 637.5 mm2     
  • Tested DC/DC switching power supply sub-circuit
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBF4.PDF (1328 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRKD4.PDF (237 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKD5.PDF (93 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBS8.ZIP (375 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ34202QFN パッケージに封止した 4.5 ~ 42V 入力、2A 出力降圧電源モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ36002QFN パッケージに封止した 4.5 ~ 60V 入力、2A 出力降圧電源モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00808 Test Results 2016年 1月 20日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP9380 同期整流反転降圧コンバータ・アプリケーション - リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ