TLC6C5712EVM

TLC6C5712 12 チャネル、リニア定電流 LED ドライバ、評価モジュール

TLC6C5712EVM

購入

概要

TLC6C5712EVM is designed for evaluating TLC6C5712, which is a 12-channels linear constant current led driver IC, it can support current up to 75mA per channel. It also has full protection & diagnostics functions,  such as LED open protection, LED short , Adjacent Pin short fault detection and etc.

特長
  • 12-Channel constant current output, up to 50mA per channel, programmable via an external resistor
  • SPI communication interface
  • 256-step linear programmabiliy for each channel
  • 6 PWM inputs, programmable channel mapping capability via SPI interface
  • Full diagnostics such as Open load detection, short to GND detection, short LED detection, adjacent pin short detection etc
車載 LED ドライバ
TLC6C5712-Q1 車載、12 ビット、定電流シンク LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLC6C5712EVM — TLC6C5712 12 チャネル、リニア定電流 LED ドライバ、評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC617 — TLC6C5712EVM GUI

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

SLVC617 TLC6C5712EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 11 6 2015
lock TLC6C5712EVM GUI (zip)  — 176966 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
車載 LED ドライバ
TLC6C5712-Q1 車載、12 ビット、定電流シンク LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TLC6C5712EVM TLC6C5712 12 チャネル、リニア定電流 LED ドライバ、評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc617 or www.ti.com/lit/xx/slvc617/slvc617.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC617. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TLC6C5712-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2015年 7月 8日
証明書 TLC6C5712EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ