TPS65072EVM-430

TPS65072 評価モジュール、シングル・チップ電源ソリューション、ナビゲーション・システム、PMIC 向け

TPS65072EVM-430

購入

概要

The TPS65072EVM-430 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65072 Single Chip Power Solution for Battery Powered Systems.

特長
  • CHARGER/POWER PATH MANAGEMENT:
  • 2A Output Current on the Power Path
  • Linear Charger; 1.5A Maximum Charge Current
  • 100mA/500mA/ 800mA/1300mA Current Limit From USB Input
  • Thermal Regulation, Safety Timers
  • Temperature Sense Input
  • 3 STEP-DOWN CONVERTERS:
  • 2.25MHz Fixed Frequency Operation
  • Up to 1.5A of Output Current
  • Adjustable or Fixed Output Voltage
  • VIN Range From 2.8V to 6.3V
  • Power Save Mode at Light Load Current
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1.5%
  • Typical 19 µA Quiescent per Converter
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • LDOs:
  • Fixed Output Voltage
  • Dynamic Voltage Scaling on LDO2
  • 20µA Quiescent Current
  • 200mA Maximum Output Current
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65072 ナビゲーション・システム向け、シングルチップ・パワー・マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65072EVM-430 — TPS65072 評価モジュール、シングル・チップ電源ソリューション、ナビゲーション・システム、PMIC 向け

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

TPS6507XEVM-SW TPS6507xEVM Family Evaluation Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 12 6 2012

チェックサム
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65070 バッテリ・チャージャと 3 個の降圧コンバータと 2 個の LDO 搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65072 ナビゲーション・システム向け、シングルチップ・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65073 5 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 DC/DC、2 LDO、6x6mm QFN TPS650731 3 個の DC/DC と 2 個の LDO 搭載、6 x 6mm QFN 封止、5 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC) TPS650732 5 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 DC/DC、2 LDO、6x6mm QFN
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65070EVM-430 TPS65070用評価モジュール、5 チャネル、パワー・マネージメント IC TPS65072EVM-430 TPS65072 評価モジュール、シングル・チップ電源ソリューション、ナビゲーション・システム、PMIC 向け TPS650732EVM-430 評価モジュール、TPS650732、5 チャネル、パワー・マネージメント IC TPS65073EVM-430 評価モジュール、TPS65073、5 チャネル、パワー・マネージメント IC

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic013 or www.ti.com/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS65072EVM-430 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6507xEVM (Rev. B) 2011年 9月 13日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
TPS6507XEVM-SW TPS6507x-EVM ファミリ評価ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ