UCC21551CQEVM-079

UCC21551 4A、6A、デュアルチャネル、絶縁型ゲート ドライバの評価基板

UCC21551CQEVM-079

購入

概要

UCC21551CQEVM は、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを実装した 2 層 PCB (プリント基板) であり、UCC21551 デバイスの機能を包括的に評価できます。この評価基板 (EVM) は、PWM 入力制御機能、オンボードの調整可能な電源、ディスクリート FET 向けの複数のソケット、ローサイド保護用の外部アクティブ クランプ、ブートストラップ機能搭載のハイサイド、負のゲート電圧への対処能力、構成可能なデッドタイム スイッチ、EN/DIS (イネーブルとディスエーブル) ジャンパ、Wolfspeed XM3 SiC ベースのハーフブリッジ パワー モジュール向けソケットを採用しています。各チャネルのループ領域を最小化するようにレイアウトを最適化済みです。また、複数のバイパス コンデンサを配置する方法で、ノイズ干渉を最小限に抑え、ノイズが小さく明確な信号を受信することができます。

特長
  • 多様なテスト ポイントを実装済みで、ゲート ドライバのさままざな機能を評価可能
  • 調整可能な絶縁型バイアス電源をオンボード搭載し、初期は 20V に構成済み
  • オーバーラップ、インターロック、プログラマブルなど、複数のデッドタイム モードを選択可能
  • ローサイドの外部アクティブ クランプ回路
  • 複数の SiC FET に対応する、16V/-3V のツェナー負電圧プルダウン回路
  • Wolfspeed XM3 モジュール向けソケット
絶縁型ゲート・ドライバ
UCC21551 IGBT と SiC 向け、 EN ピンと DT ピン搭載、 4A/6A 、 5kVRMS 、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ UCC21551-Q1 車載対応、 IGBT と SiC 向け、 EN ピンと DT ピン搭載、 4A/6A 、 5kVRMS 、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

 

絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)
UCC14240-Q1 車載対応、2.0W、24Vin、25Vout、高密度、3kVRMS 超過、絶縁型 DC/DC モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC21551CQEVM-079

UCC21551 evaluation module for 4-A, 6-A dual-channel isolated gate driver

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) UCC21551CQEVM-079 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 9月 27日
証明書 UCC21551CQEVM-079 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 4月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ