DLPDLC-GUI

DLPDLC-GUI

概要

DLP® ディスプレイと照明制御の評価基板 (EVM) は、Windows® ベースの GUI ツールを搭載しており、SPI、I2C、USB いずれかのコマンドを使用してこの EVM (評価基板) を制御することができます。

特長
  • Information (情報) ページを参照すると、開発ユーザーがこの EVM (評価基板) のステータスを確認できます
  • Patterns and images (パターンとイメージ) ページを参照すると、デバイスで使用する表示パターンとイメージを開発ユーザーが設定し、どのパターンが表示されるかを確認することができます
  • Video and color (ビデオとカラー) ページを参照すると、このデバイスに与えるビデオ出力の種類を開発ユーザーが変更し、設定済みの複数の色温度のいずれかを選択することができます
  • Display (ディスプレイ) ページを使用すると、開発ユーザーはディスプレイと重要な設定を変更できます
  • IntelliBright™ technology (IntelliBright テクノロジー) ページを使用すると、開発ユーザーは IntelliBright の設定と LED 電流の設定を変更できます (光制御 EVM のみに該当)
  • DynamicBlack™ ページを使用すると、開発ユーザーは DynamicBlack アルゴリズムの設定を変更し、コントラストを改善することができます (DLP471TPEVM のみに該当)
  • External pattern (外部パターン) ページを使用すると、開発ユーザーはビデオのパラレル・ポート経由で入力されるパターン構成を定義および確認することができます (光制御 EVM のみに該当)
  • Internal pattern (内部パターン) ページを使用すると、開発ユーザーはフラッシュに保存されるパターンとパターン・セットの追加と削除、構成、制御を実施できます (光制御 EVM のみに該当)
  • Space-coded pattern (空間コード化パターン) ページを使用すると、開発ユーザーはフラッシュに保存されるイメージのパターン構成を定義できます (光制御 EVM のみに該当)
  • Firmware (ファームウェア) ページを使用すると、開発ユーザーはデバイス上のファームウェアをバックアップまたはアップデートすることができます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド DLP® EVM GUI Tool User's Guide PDF | HTML 2021/10/28

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLP3010EVM-LC DLP® 3010 ライト コントロールの評価基板 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 ライト コントロールの評価基板 DLPDLCR471TPEVM DLP(登録商標)LightCrafter(商標)Display 471TP 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ